benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Korumalı sensör kabloları
Bağlantı
M12x1-dişi, açılı, 5-pin, A-kodlu
Kablo
PUR Blendajlı siyah, 10 m, Çekme zincirine uyumludur
İletkenlerin sayısı
3
İletken kesiti
0.34 mm²
Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
-50...80 °C
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
| BCC M425-0000-1A-036-PS0334-100 | BCC M425-0000-1A-037-PS0334-100 | BCC M425-0000-1A-001-PS0334-100 | |
|
46,66 EUR
Liste fiyatı
|
46,66 EUR
Liste fiyatı
|
34,52 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Bağlantı | M12x1-dişi, açılı, 5-pin, A-kodlu | M12x1-dişi, açılı, 5-pin, A-kodlu | M12x1-dişi, açılı, 5-pin, A-kodlu |
|---|---|---|---|
| Kablo | PUR Blendajlı siyah, 10 m, Çekme zincirine uyumludur | PUR Blendajlı siyah, 10 m, Çekme zincirine uyumludur | PUR Blendajlı siyah, 10 m, Çekme zincirine uyumludur |
| İletkenlerin sayısı | 3 | 3 | 3 |
| İletken kesiti | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme | -50...80 °C | -50...80 °C | -50...80 °C |
| Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme | -25...80 °C | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Çalışma voltajı Ub | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Nominal akım (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| IP derecesi | IP67 | IP67 | IP67, IP68, IP69K |
| Onay/Uyumluluk |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor