- Bağlantı
- M12x1-dişi, açılı, 5-pin, A-kodlu
- Kablo
- PUR Blendajlı siyah, 10 m, Çekme zincirine uyumludur
- İletkenlerin sayısı
- 3
- İletken kesiti
- 0.34 mm²
- Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
- -50...80 °C
- Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme
- -25...80 °C
- Çalışma voltajı Ub
- 250 VDC / 250 VAC