benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
PIN 1: brown
PIN 2: white
PIN 3: blue
PIN 4: black
PIN 2: white
PIN 3: blue
PIN 4: black
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Ekransız sensör kabloları
Bağlantı
M12x1-dişi, açılı, 5-pin, A-kodlu
Güç göstergesi
Yeşil LED
Fonksiyon göstergesi (Pin 4)
Sarı LED
Anahtarlama çıkışı
PNP NO/NC antivalent
Kablo
PVC Gri, 10 m, Çekme zincirine uyumludur
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
| BCC M425-0000-1A-008-VX8434-100 | BCC M425-0000-1A-010-VX8434-100 | BCC M415-0000-1A-008-VX8434-100 | |
|
23,32 EUR
Liste fiyatı
|
24,89 EUR
Liste fiyatı
|
23,32 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Bağlantı | M12x1-dişi, açılı, 5-pin, A-kodlu | M12x1-dişi, açılı, 5-pin, A-kodlu | M12x1-dişi, düz, 5-pin, A-kodlu |
|---|---|---|---|
| Güç göstergesi | Yeşil LED | Yeşil LED | Yeşil LED |
| Fonksiyon göstergesi (Pin 4) | Sarı LED | Sarı LED | Sarı LED |
| Anahtarlama çıkışı | PNP NO/NC antivalent | PNP NO/NC antivalent | PNP NO/NC antivalent |
| Kablo | PVC Gri, 10 m, Çekme zincirine uyumludur | PVC Gri, 10 m, Çekme zincirine uyumludur | PVC Gri, 10 m, Çekme zincirine uyumludur |
| İletkenlerin sayısı | 4 | 4 | 4 |
| İletken kesiti | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme | -40...105 °C | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme | -5...105 °C | -5...105 °C | -5...105 °C |
| Çalışma voltajı Ub | 30 VDC | 30 VDC | 30 VDC |
| Nominal akım (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| IP derecesi | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K |
| Kablo kılıf rengi | Gri | Gri | Gri |
| Onay/Uyumluluk |
CE UKCA cULus WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
CE UKCA cULus WEEE |
| Fonksiyon göstergesi (Pin 2) | - | beyaz LED | - |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor