benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
II
PIN 1: brown
PIN 2: white
PIN 3: blue
PIN 4: black
PIN 1: brown
PIN 2: white
PIN 3: blue
PIN 4: black
I
PIN 1: brown
PIN 2: white
PIN 3: blue
PIN 4: black
PIN 5: not used
PIN 1: brown
PIN 2: white
PIN 3: blue
PIN 4: black
PIN 5: not used
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Ekransız sensör kabloları
Bağlantı 1
M12x1-dişi, dik açılı, 5-pin, A-kodlu
Bağlantı 2
M12x1-erkek, Düz, 4-pin, A-kodlu
Kablo
PUR siyah, 5 m, Çekme zincirine uyumludur
İletkenlerin sayısı
4
Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
-50...90 °C
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
| BCC M425-M414-3A-304-PX0434-050 | BCC M425-M415-3A-661-PW0534-050 | BCC M425-M415-3A-692-PW0534-050 | |
|
24,08 EUR
Liste fiyatı
|
40,74 EUR
Liste fiyatı
|
42,32 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Bağlantı 1 | M12x1-dişi, dik açılı, 5-pin, A-kodlu | M12x1-dişi, dik açılı, 5-pin, A-kodlu | M12x1-dişi, dik açılı, 5-pin, A-kodlu |
|---|---|---|---|
| Bağlantı 2 | M12x1-erkek, Düz, 4-pin, A-kodlu | M12x1-erkek, Düz, 5-pin, A-kodlu | M12x1-erkek, Düz, 5-pin, A-kodlu |
| Kablo | PUR siyah, 5 m, Çekme zincirine uyumludur | PUR kaynak kıvılcım dayanıklı siyah, 5 m, Çekme zincirine uyumludur | PUR kaynak kıvılcım dayanıklı siyah, 5 m, Çekme zincirine uyumludur |
| İletkenlerin sayısı | 4 | 5 | 5 |
| Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Çalışma voltajı Ub | 250 VDC / 250 VAC | 30 VDC | 30 VDC |
| Nominal akım (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| IP derecesi | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| Kablo kılıf rengi | siyah | siyah | siyah |
| Onay/Uyumluluk |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
| Güç göstergesi | - | Yeşil LED/hayır | Yeşil LED/hayır |
| Fonksiyon göstergesi | - | evet/hayır | evet/hayır |
| Fonksiyon göstergesi (Pin 2) | - | beyaz LED | Kırmızı LED |
| Fonksiyon göstergesi (Pin 4) | - | Sarı LED | Sarı LED |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor