benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Ekransız sensör kabloları
Bağlantı 1
M12x1-dişi, dik açılı, 5-pin, A-kodlu
Bağlantı 2
M12x1-erkek, dik açılı, 4-pin, A-kodlu
Kablo
PUR siyah, 5 m, Çekme zincirine uyumludur
İletkenlerin sayısı
4
Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
-50...90 °C
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
| BCC M425-M424-3A-304-PX0434-050 | BCC M425-M414-3A-304-PX0434-050 | BCC M425-M414-3A-606-PX0434-050 | |
|
24,08 EUR
Liste fiyatı
|
24,08 EUR
Liste fiyatı
|
29,14 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Bağlantı 1 | M12x1-dişi, dik açılı, 5-pin, A-kodlu | M12x1-dişi, dik açılı, 5-pin, A-kodlu | M12x1-dişi, dik açılı, 5-pin, A-kodlu |
|---|---|---|---|
| Bağlantı 2 | M12x1-erkek, dik açılı, 4-pin, A-kodlu | M12x1-erkek, Düz, 4-pin, A-kodlu | M12x1-erkek, Düz, 4-pin, A-kodlu |
| Kablo | PUR siyah, 5 m, Çekme zincirine uyumludur | PUR siyah, 5 m, Çekme zincirine uyumludur | PUR siyah, 5 m, Çekme zincirine uyumludur |
| İletkenlerin sayısı | 4 | 4 | 4 |
| Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Çalışma voltajı Ub | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC | 30 VDC |
| Nominal akım (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| IP derecesi | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| Onay/Uyumluluk |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
CE UKCA cULus WEEE |
| Güç göstergesi | - | - | Yeşil LED/hayır |
| Fonksiyon göstergesi | - | - | evet/hayır |
| Fonksiyon göstergesi (Pin 4) | - | - | Sarı LED |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor