- Bağlantı 1
- M12x1-dişi, Düz, 5-pin, A-kodlu
- Bağlantı 2
- M8x1-erkek, Düz, 4-pin, A-kodlu
- Kablo
- PVC Gri, 5 m, Çekme zincirine uyumludur
- İletkenlerin sayısı
- 4
- Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
- -40...105 °C
- Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme
- 5...105 °C
- Çalışma voltajı Ub
- 60 VDC / 60 VAC
- Nominal akım (40 °C)
- 4.0 A
- IP derecesi
- IP67, IP68, IP69K/IP67, IP69K