benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Tek uçlu kablo setleri
Bağlantı
B, Ind.-0°-Valf konnektör, açılı, 3-kutup
Kablo
PUR siyah, 5 m, Çekme zincirine uyumludur
İletkenlerin sayısı
3
İletken kesiti
0.50 mm²
Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
-50...80 °C
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
| BCC VB43-0000-10-056-PX0350-050 | BCC VB43-0000-10-055-PX0350-050 | |
|
16,70 EUR
Liste fiyatı
|
18,00 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Bağlantı | B, Ind.-0°-Valf konnektör, açılı, 3-kutup | B, Ind.-0°-Valf konnektör, açılı, 3-kutup |
|---|---|---|
| Kablo | PUR siyah, 5 m, Çekme zincirine uyumludur | PUR siyah, 5 m, Çekme zincirine uyumludur |
| İletkenlerin sayısı | 3 | 3 |
| İletken kesiti | 0.50 mm² | 0.50 mm² |
| Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme | -50...80 °C | -50...80 °C |
| Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Çalışma voltajı Ub | 230 VDC / 230 VAC | 24 VDC / 24 VAC |
| Nominal akım (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| IP derecesi | IP67 | IP67 |
| Onay/Uyumluluk |
CE WEEE |
CE WEEE |
| Fonksiyon göstergesi | - | Sarı LED |
| Sönümleyici | - | Sönümleyici diyot |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor