benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
PIN 1: brown
PIN 2: blue
PIN PE: green/yellow
PIN 2: blue
PIN PE: green/yellow
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Valf kabloları
Bağlantı
A, DIN-0°/180°-Valf konnektör, açılı, 4-pin
Fonksiyon göstergesi
Sarı LED
Sönümleyici
Sönümleyici diyot
Kablo
PUR siyah, 5 m, Çekme zincirine uyumludur
İletkenlerin sayısı
3
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
| BCC VA04-0000-10-053-PX0350-050 | BCC VA04-0000-10-054-PX0350-050 | |
|
17,88 EUR
Liste fiyatı
|
14,89 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Bağlantı | A, DIN-0°/180°-Valf konnektör, açılı, 4-pin | A, DIN-0°/180°-Valf konnektör, açılı, 4-pin |
|---|---|---|
| Fonksiyon göstergesi | Sarı LED | - |
| Sönümleyici | Sönümleyici diyot | - |
| Kablo | PUR siyah, 5 m, Çekme zincirine uyumludur | PUR siyah, 5 m, Çekme zincirine uyumludur |
| İletkenlerin sayısı | 3 | 3 |
| İletken kesiti | 0.50 mm² | 0.50 mm² |
| Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme | -50...80 °C | -50...80 °C |
| Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Çalışma voltajı Ub | 24 VDC / 24 VAC | 230 VDC / 230 VAC |
| Nominal akım (40 °C) | 6.0 A | 6.0 A |
| IP derecesi | IP67 | IP67 |
| Kablo kılıf rengi | siyah | siyah |
| Onay/Uyumluluk |
CE WEEE |
CE WEEE |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor