benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
I
PIN 1: brown
PIN 2: blue
PIN PE: green/yellow
PIN 1: brown
PIN 2: blue
PIN PE: green/yellow
II
PIN 3: blue
PIN 4: brown
PIN 5: green/yellow
PIN 3: blue
PIN 4: brown
PIN 5: green/yellow
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Valf kabloları
Bağlantı 1
A, DIN-0°/180°-Valf konnektör, dik açılı, 4-pin
Bağlantı 2
M12x1-erkek, Düz, 3-pin, A-kodlu
Fonksiyon göstergesi
Sarı LED/Hayır
Sönümleyici
Sönümleyici diyot
Kablo
PUR siyah, 1 m, Çekme zincirine uyumludur
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
| BCC VA04-M413-3E-664-PX0350-010 | BCC VA04-M413-3E-664-PX0350-015 | BCC VA04-M413-3E-665-PX0350-015 | |
|
16,15 EUR
Liste fiyatı
|
17,13 EUR
Liste fiyatı
|
14,15 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Bağlantı 1 | A, DIN-0°/180°-Valf konnektör, dik açılı, 4-pin | A, DIN-0°/180°-Valf konnektör, dik açılı, 4-pin | A, DIN-0°/180°-Valf konnektör, dik açılı, 4-pin |
|---|---|---|---|
| Bağlantı 2 | M12x1-erkek, Düz, 3-pin, A-kodlu | M12x1-erkek, Düz, 3-pin, A-kodlu | M12x1-erkek, Düz, 3-pin, A-kodlu |
| Fonksiyon göstergesi | Sarı LED/Hayır | Sarı LED/Hayır | - |
| Sönümleyici | Sönümleyici diyot | Sönümleyici diyot | - |
| Kablo | PUR siyah, 1 m, Çekme zincirine uyumludur | PUR siyah, 1.5 m, Çekme zincirine uyumludur | PUR siyah, 1.5 m, Çekme zincirine uyumludur |
| İletkenlerin sayısı | 3 | 3 | 3 |
| Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme | -50...80 °C | -50...80 °C | -50...80 °C |
| Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme | -25...80 °C | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Çalışma voltajı Ub | 24 VDC / 24 VAC | 24 VDC / 24 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Nominal akım (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| IP derecesi | IP67/IP67, IP69K | IP67/IP67, IP69K | IP67/IP67, IP69K |
| Kablo kılıf rengi | siyah | siyah | siyah |
| Onay/Uyumluluk |
CE WEEE |
CE WEEE |
CE WEEE |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor