benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
PIN 1: brown
PIN 2: white
PIN 3: blue
PIN 4: black
PIN 2: white
PIN 3: blue
PIN 4: black
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Ekransız sensör kabloları
Bağlantı
M8x1-erkek, düz, 4-pin, A-kodlu
Anahtarlama çıkışı
Tamamlayıcı
Kablo
PVC Sarı, 5 m, Çekme zincirine uyumludur
İletkenlerin sayısı
4
İletken kesiti
22 AWG
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
| BCC M314-0000-20-003-VX44T2-050 | BCC M324-0000-20-003-VX44T2-050 | |
|
12,83 EUR
Liste fiyatı
|
12,83 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Bağlantı | M8x1-erkek, düz, 4-pin, A-kodlu | M8x1-erkek, açılı, 4-pin, A-kodlu |
|---|---|---|
| Anahtarlama çıkışı | Tamamlayıcı | Tamamlayıcı |
| Kablo | PVC Sarı, 5 m, Çekme zincirine uyumludur | PVC Sarı, 5 m, Çekme zincirine uyumludur |
| İletkenlerin sayısı | 4 | 4 |
| İletken kesiti | 22 AWG | 22 AWG |
| Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme | -5...105 °C | -5...105 °C |
| Çalışma voltajı Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Nominal akım (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| IP derecesi | IP67, IP69K | IP67, IP69K |
| Kablo kılıf rengi | Sarı | Sarı |
| Onay/Uyumluluk |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor