benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
II
PIN 1: brown
PIN 2: white
PIN 3: blue
PIN 4: black
PIN 1: brown
PIN 2: white
PIN 3: blue
PIN 4: black
I
PIN 1: brown
PIN 2: white
PIN 3: blue
PIN 4: black
PIN 5: not used
PIN 1: brown
PIN 2: white
PIN 3: blue
PIN 4: black
PIN 5: not used
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Çift uçlu kablo setleri
Bağlantı 1
M12x1-dişi, Düz, 5-pin, A-kodlu
Bağlantı 2
M12x1-erkek, Düz, 4-pin, A-kodlu
Güç göstergesi
Yeşil LED/hayır
Fonksiyon göstergesi
evet/hayır
Fonksiyon göstergesi (Pin 4)
Sarı LED
Ürün yürütme
0.30 m, TPE, M12x1, dişi
0.60 m, TPE, M12x1, dişi
1.00 m, TPE, M12x1, dişi
1.50 m, TPE, M12x1, dişi
2.00 m, TPE, M12x1, dişi
3.00 m, TPE, M12x1, dişi
4.00 m, TPE, M12x1, dişi
5.00 m, TPE, M12x1, dişi
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
| BCC M415-M414-3A-607-EX44T2-020 | BCC M415-M414-3A-606-EX44T2-020 | BCC W415-W414-3A-650-NW44T2-020 | |
|
23,69 EUR
Liste fiyatı
|
23,69 EUR
Liste fiyatı
|
53,45 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Bağlantı 1 | M12x1-dişi, Düz, 5-pin, A-kodlu | M12x1-dişi, Düz, 5-pin, A-kodlu | M12x1-dişi, Düz, 5-pin, A-kodlu |
|---|---|---|---|
| Bağlantı 2 | M12x1-erkek, Düz, 4-pin, A-kodlu | M12x1-erkek, Düz, 4-pin, A-kodlu | M12x1-erkek, Düz, 4-pin, A-kodlu |
| Güç göstergesi | Yeşil LED/hayır | Yeşil LED/hayır | Yeşil LED/hayır |
| Fonksiyon göstergesi | evet/hayır | evet/hayır | evet/hayır |
| Fonksiyon göstergesi (Pin 4) | Sarı LED | Sarı LED | Sarı LED |
| Kablo | TPE Sarı, 2 m, Çekme zincirine uyumludur | TPE Sarı, 2 m, Çekme zincirine uyumludur | TPE kaynak kıvılcım dayanıklı Sarı, 2 m, Çekme zincirine uyumludur |
| İletkenlerin sayısı | 4 | 4 | 4 |
| Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme | -50...105 °C | -50...105 °C | -50...105 °C |
| Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme | -25...105 °C | -25...105 °C | -25...105 °C |
| Çalışma voltajı Ub | 30 VDC | 30 VDC | 30 VDC |
| Nominal akım (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| IP derecesi | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP65/IP65 |
| Kablo kılıf rengi | Sarı | Sarı | Sarı |
| Onay/Uyumluluk |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
CE WEEE |
| Fonksiyon göstergesi (Pin 2) | - | - | beyaz LED |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor