benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
PIN 1: brown
PIN 2: white
PIN 3: blue
PIN 4: black
PIN 2: white
PIN 3: blue
PIN 4: black
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Ekransız sensör kabloları
Bağlantı
M12x1-dişi, açılı, 5-pin, A-kodlu
Güç göstergesi
Yeşil LED
Fonksiyon göstergesi (Pin 4)
Sarı LED
Anahtarlama çıkışı
PNP NO/NC antivalent
Kablo
PVC Sarı, 10 m, Çekme zincirine uyumludur
Ürünle ilgili sorularınız mı var?
Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul
Alternatif ürünler
|
|
Alternatif
|
Diğer alternatifler
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M425-0000-1A-008-VX44T2-100 | BCC M425-0000-1A-009-VX44T2-100 | BCC S425-0000-1A-008-VX44T2-100 | |
|
23,32 EUR
Liste fiyatı
|
23,32 EUR
Liste fiyatı
|
29,33 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Bağlantı | M12x1-dişi, açılı, 5-pin, A-kodlu | M12x1-dişi, açılı, 5-pin, A-kodlu | M12x1-dişi, açılı, 5-pin, A-kodlu |
|---|---|---|---|
| Güç göstergesi | Yeşil LED | Yeşil LED | Yeşil LED |
| Fonksiyon göstergesi (Pin 4) | Sarı LED | Sarı LED | Sarı LED |
| Anahtarlama çıkışı | PNP NO/NC antivalent | NPN NO/NC antivalent (normalde açık ve normalde kapalı) | PNP NO/NC antivalent |
| Kablo | PVC Sarı, 10 m, Çekme zincirine uyumludur | PVC Sarı, 10 m, Çekme zincirine uyumludur | PVC Sarı, 10 m, Çekme zincirine uyumludur |
| İletkenlerin sayısı | 4 | 4 | 4 |
| İletken kesiti | 22 AWG | 22 AWG | 22 AWG |
| Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme | -40...105 °C | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme | -5...105 °C | -5...105 °C | -5...105 °C |
| Çalışma voltajı Ub | 30 VDC | 30 VDC | 30 VDC |
| Nominal akım (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| IP derecesi | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K |
| Kablo kılıf rengi | Sarı | Sarı | Sarı |
| Onay/Uyumluluk |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus Ecolab WEEE |
| Special characteristics | - | - | Washdown |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor