benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
PIN 1: violet
PIN 2: red
PIN 3: gray
PIN 4: red/blue
PIN 5: green
PIN 6: blue (1.0mm²)
PIN 7: gray/pink
PIN 8: white/green
PIN 9: white/yellow
PIN10: white/gray
PIN 11: black
PIN12: green/yellow (1.0mm²)
PIN13: yellow/brown
PIN 14: brown/green
PIN 15: white
PIN 16: yellow
PIN 17: pink
PIN 18: gray/brown
PIN 19: brown (1.0mm²)
PIN 2: red
PIN 3: gray
PIN 4: red/blue
PIN 5: green
PIN 6: blue (1.0mm²)
PIN 7: gray/pink
PIN 8: white/green
PIN 9: white/yellow
PIN10: white/gray
PIN 11: black
PIN12: green/yellow (1.0mm²)
PIN13: yellow/brown
PIN 14: brown/green
PIN 15: white
PIN 16: yellow
PIN 17: pink
PIN 18: gray/brown
PIN 19: brown (1.0mm²)
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
BPI ürünleri için kablolar
Bağlantı
M23x1-dişi, açılı, 19-pin
Kablo
PUR siyah, 10 m, Çekme zincirine uyumludur
İletkenlerin sayısı
19
İletken kesiti
0.50 mm² + 1.0 mm²
Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
-50...80 °C
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
| BCC M62L-0000-10-022-PX0LP4-100 | BCC M61L-0000-10-022-PX0LP4-100 | |
|
193,41 EUR
Liste fiyatı
|
193,41 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Bağlantı | M23x1-dişi, açılı, 19-pin | M23x1-dişi, düz, 19-pin |
|---|---|---|
| Kablo | PUR siyah, 10 m, Çekme zincirine uyumludur | PUR siyah, 10 m, Çekme zincirine uyumludur |
| İletkenlerin sayısı | 19 | 19 |
| İletken kesiti | 0.50 mm² + 1.0 mm² | 0.50 mm² + 1.0 mm² |
| Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme | -50...80 °C | -50...80 °C |
| Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Çalışma voltajı Ub | 125 VDC / 125 VAC | 125 VDC / 125 VAC |
| IP derecesi | IP67 | IP67 |
| Kablo kılıf rengi | siyah | siyah |
| Onay/Uyumluluk |
CE WEEE |
CE WEEE |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor