benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
PIN 1: brown
PIN 3: blue
PIN 4: black
PIN 3: blue
PIN 4: black
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Kimyasallara dayanıklı kablolar (paslanmaz)
Special characteristics
Washdown
Bağlantı
M12x1-dişi, açılı, 5-pin, A-kodlu
Güç göstergesi
Yeşil LED
Fonksiyon göstergesi (Pin 4)
Sarı LED
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
| BCC S425-0000-1A-004-PX0334-150 | BCC S425-0000-1A-036-PH0334-150-C023 | BCC M425-0000-1A-004-PX0334-150 | |
|
41,66 EUR
Liste fiyatı
|
85,79 EUR
Liste fiyatı
|
35,65 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Special characteristics | Washdown | Washdown | - |
|---|---|---|---|
| Bağlantı | M12x1-dişi, açılı, 5-pin, A-kodlu | M12x1-dişi, açılı, 5-pin, A-kodlu | M12x1-dişi, açılı, 5-pin, A-kodlu |
| Güç göstergesi | Yeşil LED | - | Yeşil LED |
| Fonksiyon göstergesi (Pin 4) | Sarı LED | - | Sarı LED |
| Anahtarlama çıkışı | PNP normalde açık (NO) | - | PNP normalde açık (NO) |
| Kablo | PUR siyah, 15 m, Çekme zincirine uyumludur | PUR Blendajlı siyah, 15 m | PUR siyah, 15 m, Çekme zincirine uyumludur |
| İletkenlerin sayısı | 3 | 3 | 3 |
| İletken kesiti | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme | -50...90 °C | -40...105 °C | -50...90 °C |
| Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme | -25...90 °C | -20...105 °C | -25...90 °C |
| Çalışma voltajı Ub | 30 VDC | 250 VDC / 250 VAC | 30 VDC |
| Nominal akım (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| IP derecesi | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K |
| Kablo kılıf rengi | siyah | siyah | siyah |
| Onay/Uyumluluk |
CE cULus Ecolab WEEE |
CE Ecolab WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor