benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
PIN 1: shield
PIN 2: white
PIN 3: yellow
PIN 4: blue
PIN 2: white
PIN 3: yellow
PIN 4: blue
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Fieldbus kabloları
Bağlantı
M12x1-dişi, düz, 5-pin, A-kodlu
Arayüz
CC-Link
Kablo
PVC Blendajlı Kırmızı, 2 m
İletkenlerin sayısı
3
İletken kesiti
20 AWG
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
| BCC M415-0000-1A-068-VS24N7-020 | BCC M415-0000-1A-068-VS24N7-050 | |
|
31,45 EUR
Liste fiyatı
|
62,24 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Bağlantı | M12x1-dişi, düz, 5-pin, A-kodlu | M12x1-dişi, düz, 5-pin, A-kodlu |
|---|---|---|
| Arayüz | CC-Link | CC-Link |
| Kablo | PVC Blendajlı Kırmızı, 2 m | PVC Blendajlı Kırmızı, 5 m |
| İletkenlerin sayısı | 3 | 3 |
| İletken kesiti | 20 AWG | 20 AWG |
| Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme | -40...70 °C | -40...70 °C |
| Çalışma voltajı Ub | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Nominal akım (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| IP derecesi | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K |
| Kablo kılıf rengi | Kırmızı | Kırmızı |
| Onay/Uyumluluk |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor