benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Kablo montaj konnektörleri
Bağlantı
M8x1-erkek, düz, 3-pin, A-kodlu
IP derecesi
IP67
Bağlanabilen kontak sayısı
3
Bağlantı kesiti
0.14...0.34 mm²
Kablo tipi montaj
Lehimli bağlantılar
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
| BCC M333-0000-20-000-34X325-000 | BCC M343-0000-20-000-34X325-000 | |
|
13,43 EUR
Liste fiyatı
|
13,43 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Bağlantı | M8x1-erkek, düz, 3-pin, A-kodlu | M8x1-erkek, açılı, 3-pin, A-kodlu |
|---|---|---|
| IP derecesi | IP67 | IP67 |
| Bağlanabilen kontak sayısı | 3 | 3 |
| Bağlantı kesiti | 0.14...0.34 mm² | 0.14...0.34 mm² |
| Kablo tipi montaj | Lehimli bağlantılar | Lehimli bağlantılar |
| Kablo çapı D | 3.5...5 mm | 3.5...5 mm |
| Çalışma voltajı Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Nominal akım (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Ortam sıcaklığı | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Onay/Uyumluluk |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor