benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Kablo montaj konnektörleri
Bağlantı
M12x1-erkek, açılı, 5-pin, A-kodlu
IP derecesi
IP67
Bağlanabilen kontak sayısı
5
Bağlantı kesiti
0.14...0.75 mm²
Kablo tipi montaj
Vidalı terminaller
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
| BCC M445-0000-2A-000-41X575-000 | BCC S445-0000-2A-000-41X575-000 | BCC M435-0000-2A-000-41X575-000 | |
|
7,38 EUR
Liste fiyatı
|
17,27 EUR
Liste fiyatı
|
7,12 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Bağlantı | M12x1-erkek, açılı, 5-pin, A-kodlu | M12x1-erkek, açılı, 5-pin, A-kodlu | M12x1-erkek, düz, 5-pin, A-kodlu |
|---|---|---|---|
| IP derecesi | IP67 | IP67 | IP67 |
| Bağlanabilen kontak sayısı | 5 | 5 | 5 |
| Bağlantı kesiti | 0.14...0.75 mm² | 0.14...0.75 mm² | 0.14...0.75 mm² |
| Kablo tipi montaj | Vidalı terminaller | Vidalı terminaller | Vidalı terminaller |
| Kablo çapı D | 4...6 mm | 4...6 mm | 4...6 mm |
| Çalışma voltajı Ub | 125 VDC / 125 VAC | 125 VDC / 125 VAC | 125 VDC / 125 VAC |
| Nominal akım (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Ortam sıcaklığı | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Onay/Uyumluluk |
CE cURus WEEE |
CE Ecolab WEEE |
CE cURus WEEE |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor