Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

BCC070A

BCC A334-0000-20-000-61X4A5-000

Kablo montaj konnektörleri

Bağlantı
7/8"-16 UN-erkek, düz, 4-pin
IP derecesi
IP67
Bağlanabilen kontak sayısı
4
Bağlantı kesiti
0.14...1.5 mm²
Kablo tipi montaj
Vidalı terminaller
Ürünle ilgili sorularınız mı var? Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul

miktar ölçeği

İletişim isteği
Ana Özellikler
Bağlantı
7/8"-16 UN-erkek, düz, 4-pin
IP derecesi
IP67
Bağlanabilen kontak sayısı
4
Bağlantı kesiti
0.14...1.5 mm²
Kablo tipi montaj
Vidalı terminaller
Kablo çapı D
8...10 mm
Çalışma voltajı Ub
600 VDC / 600 VAC
Nominal akım (40 °C)
9.0 A
Ortam sıcaklığı
-25...85 °C
Onay/Uyumluluk
CE
cURus
WEEE
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-44-01-02
ECLASS 11.0
27-44-01-02
ECLASS 12.0
27-44-01-14
ECLASS 13.0
27-44-01-14
ECLASS 14.0
27-44-01-14
ECLASS 4.1
27-26-07-01
ECLASS 5.1.4
27-26-07-02
ECLASS 6.2
27-26-07-02
ECLASS 8.1
27-44-01-02
ECLASS 9.0
27-44-01-02
ECLASS 9.1
27-44-01-02
ETIM 4.0
EC002062
ETIM 5.0
EC002062
ETIM 6.0
EC002062
ETIM 7.0
EC002062
ETIM 8.0
EC002062
ETIM 9.0
EC002635
UNSPSC 11
39121421
UNSPSC 7.0901
39121421
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.

Bize doğrudan telefonla ulaşın: +90 216 265 12 00


Balluff Turkey Otomasyon Tic. Ltd. Şti.

PAKPEN PLAZA
Sahrayıcedid Mah. Halk Sokak No:40 Kat:6
Kadıköy/ 34734 İSTANBUL

Lütfen bizimle iletişime geçin:
[email protected]

Ücretsiz örnek ürün

Sepete ücretsiz bir örnek ürün eklemek için tüm normal ürünleri sepetten çıkarmamız gerekecek. Devam etmek istediğine emin misin