benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
PIN 2: green
PIN 4: red
PIN 4: red
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Fieldbus kabloları
Bağlantı
M12x1-dişi, düz, 5-pin, B-kodlu
Arayüz
Profibus
Kablo
PUR Blendajlı mor, 5 m, Çekme zincirine uyumludur
İletkenlerin sayısı
2
İletken kesiti
24 AWG
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
| BCC M415-0000-1B-031-PS72N1-050 | BCC M425-0000-1B-031-PS72N1-050-C009 | |
|
45,74 EUR
Liste fiyatı
|
45,74 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Bağlantı | M12x1-dişi, düz, 5-pin, B-kodlu | M12x1-dişi, açılı, 5-pin, B-kodlu |
|---|---|---|
| Arayüz | Profibus | Profibus |
| Kablo | PUR Blendajlı mor, 5 m, Çekme zincirine uyumludur | PUR Blendajlı mor, 5 m, Çekme zincirine uyumludur |
| İletkenlerin sayısı | 2 | 2 |
| İletken kesiti | 24 AWG | 24 AWG |
| Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme | -40...70 °C | -40...70 °C |
| Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme | -20...60 °C | -20...60 °C |
| Çalışma voltajı Ub | 60 VDC / 60 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Nominal akım (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| IP derecesi | IP67 | IP67 |
| Kablo kılıf rengi | mor | mor |
| Onay/Uyumluluk |
CE cULus WEEE |
CE WEEE |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor