benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Kablo montaj konnektörleri
Bağlantı
M12x1-dişi, açılı, 5-pin, B-kodlu
IP derecesi
IP67
Bağlanabilen kontak sayısı
5
Bağlantı kesiti
0.14...0.75 mm²
Kablo tipi montaj
Vidalı terminaller
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
| BCC M485-0000-1B-000-01X575-000 | BCC M475-0000-1B-000-01X575-000 | |
|
34,27 EUR
Liste fiyatı
|
30,97 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Bağlantı | M12x1-dişi, açılı, 5-pin, B-kodlu | M12x1-dişi, düz, 5-pin, B-kodlu |
|---|---|---|
| IP derecesi | IP67 | IP67 |
| Bağlanabilen kontak sayısı | 5 | 5 |
| Bağlantı kesiti | 0.14...0.75 mm² | 0.14...0.75 mm² |
| Kablo tipi montaj | Vidalı terminaller | Vidalı terminaller |
| Kablo çapı D | 5...8 mm | 5...8 mm |
| Çalışma voltajı Ub | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Nominal akım (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Ortam sıcaklığı | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Onay/Uyumluluk |
CE cURus WEEE |
CE cURus WEEE |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor