Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

BCC071E

BCC PA04-0000-10-070-PX0550-100

Valf kabloları

Bağlantı
A, DIN-0°-Valf konnektör, açılı, 4-kutup
Fonksiyon göstergesi
Sarı LED
Yeşil LED
Fonksiyon göstergesi (Pin 2)
Sarı LED
Fonksiyon göstergesi (Pin 3)
Yeşil LED
Anahtarlama çıkışı
PNP
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
A, DIN-0°-Valf konnektör, açılı, 4-kutup
Fonksiyon göstergesi
Sarı LED
Yeşil LED
Fonksiyon göstergesi (Pin 2)
Sarı LED
Fonksiyon göstergesi (Pin 3)
Yeşil LED
Anahtarlama çıkışı
PNP
Kablo
PUR siyah, 10 m, Çekme zincirine uyumludur
İletkenlerin sayısı
5
İletken kesiti
0.50 mm²
Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
-50...80 °C
Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme
-25...80 °C
Çalışma voltajı Ub
24 VDC
Nominal akım (40 °C)
6.0 A
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
Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.