benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Tek uçlu kablo setleri
Bağlantı
A, DIN-0°-Valf konnektör, açılı, 4-kutup
Fonksiyon göstergesi
Sarı LED
Yeşil LED
Yeşil LED
Fonksiyon göstergesi (Pin 2)
Yeşil LED
Fonksiyon göstergesi (Pin 3)
Sarı LED
Anahtarlama çıkışı
PNP
Ürün yürütme
5.00 m, PUR, A, DIN-0°, Valf konnektör
10.00 m, PUR, A, DIN-0°, Valf konnektör
15.00 m, PUR, A, DIN-0°, Valf konnektör
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
| BCC PA04-0000-10-096-PX0550-100 | BCC PA04-0000-10-070-PX0550-100 | |
|
40,37 EUR
Liste fiyatı
|
39,38 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Bağlantı | A, DIN-0°-Valf konnektör, açılı, 4-kutup | A, DIN-0°-Valf konnektör, açılı, 4-kutup |
|---|---|---|
| Fonksiyon göstergesi |
Sarı LED Yeşil LED |
Sarı LED Yeşil LED |
| Fonksiyon göstergesi (Pin 2) | Yeşil LED | Sarı LED |
| Fonksiyon göstergesi (Pin 3) | Sarı LED | Yeşil LED |
| Anahtarlama çıkışı | PNP | PNP |
| Kablo | PUR siyah, 10 m, Çekme zincirine uyumludur | PUR siyah, 10 m, Çekme zincirine uyumludur |
| İletkenlerin sayısı | 5 | 5 |
| İletken kesiti | 0.50 mm² | 0.50 mm² |
| Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme | -50...80 °C | -50...80 °C |
| Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Çalışma voltajı Ub | 24 VDC | 24 VDC |
| Nominal akım (40 °C) | 6.0 A | 6.0 A |
| IP derecesi | IP67 | IP67 |
| Onay/Uyumluluk |
CE WEEE |
CE WEEE |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor