benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Flanş konnektörleri
Bağlantı
7/8"-erkek, düz, 4-pin
İletkenlerin sayısı
4
İletken kesiti
16 AWG
Uç uzunluğu L
0.30 m
Çalışma voltajı Ub
600 VDC / 600 VAC
Ürün yürütme
0.30 m, 7/8"-erkek, düz, 4-pin
0.60 m, 7/8"-erkek, düz, 4-pin
0.60 m, 7/8"-erkek, düz, 4-pin
2.00 m, 7/8"-erkek, düz, 4-pin
2.00 m, 7/8"-erkek, düz, 4-pin
Ürünle ilgili sorularınız mı var?
Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor