benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
I
II
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Aktarım başlıklı konnektörler
Bağlantı 1
7/8"-dişi, Düz, 4-pin
Bağlantı 2
7/8"-16 UN2A-erkek, Düz, 4-pin
Montaj
7/8"-16UN2A
Çalışma voltajı Ub
600 VDC / 600 VAC
Nominal akım (40 °C)
10.0 A
Ürünle ilgili sorularınız mı var?
Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor