benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
PIN 1: brown
PIN 3: blue
PIN 4: black
PIN 3: blue
PIN 4: black
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yüksek Sıcaklık Kabloları
Bağlantı
M12x1-dişi, düz, 5-pin, A-kodlu
Kablo
PUR siyah, 10 m
İletkenlerin sayısı
3
İletken kesiti
0.34 mm²
Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
-40...120 °C
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
| BCC M415-0000-1A-001-PH0334-100 | BCC M415-0000-1A-003-PH0434-100 | BCC M425-0000-1A-001-PH0334-100 | |
|
33,15 EUR
Liste fiyatı
|
36,52 EUR
Liste fiyatı
|
33,15 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Bağlantı | M12x1-dişi, düz, 5-pin, A-kodlu | M12x1-dişi, düz, 5-pin, A-kodlu | M12x1-dişi, açılı, 5-pin, A-kodlu |
|---|---|---|---|
| Kablo | PUR siyah, 10 m | PUR siyah, 10 m | PUR siyah, 10 m |
| İletkenlerin sayısı | 3 | 4 | 3 |
| İletken kesiti | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme | -40...120 °C | -40...120 °C | -40...120 °C |
| Çalışma voltajı Ub | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Nominal akım (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| IP derecesi | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K |
| Kablo kılıf rengi | siyah | siyah | siyah |
| Onay/Uyumluluk |
CE WEEE cULus |
CE WEEE cULus |
CE WEEE cULus |
| Anahtarlama çıkışı | - | Tamamlayıcı | - |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor