Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

BCC08KH

BCC M415-VA04-VA04-U2005-005

Y dağıtıcılar

Bağlantı 1
M12x1-Male, Straight, 5-pin, A-coded
Bağlantı 2
A, DIN-0°/180°-Valve connector, angled, 4-pin
Bağlantı 3
A, DIN-180°-Valve connector, angled, 4-pin
Çalışma voltajı Ub
60 VDC / 60 VAC
Kablo
PUR black, 0.5 m, drag chain compatible
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
M12x1-Male, Straight, 5-pin, A-coded
Bağlantı 2
A, DIN-0°/180°-Valve connector, angled, 4-pin
Bağlantı 3
A, DIN-180°-Valve connector, angled, 4-pin
Çalışma voltajı Ub
60 VDC / 60 VAC
Kablo
PUR black, 0.5 m, drag chain compatible
Nominal akım (40 °C)
4.0 A
Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
-50...80 °C
Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme
-25...80 °C
IP derecesi
IP67/IP67/IP67
Onay/Uyumluluk
CE
EAC
WEEE
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-44-01-06
ECLASS 11.0
27-44-01-06
ECLASS 12.0
27-44-01-06
ECLASS 13.0
27-44-01-06
ECLASS 14.0
27-44-01-06
ECLASS 4.1
27-27-90-01
ECLASS 5.1.4
27-27-92-01
ECLASS 6.2
27-27-92-01
ECLASS 8.1
27-44-01-04
ECLASS 9.0
27-44-01-06
ECLASS 9.1
27-44-01-06
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
Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.