benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
I
PIN 1: not used
PIN 2: brown
PIN 3: blue
PIN 4: brown
PIN 5: green/yellow
PIN 1: not used
PIN 2: brown
PIN 3: blue
PIN 4: brown
PIN 5: green/yellow
II, III
PIN 1: brown
PIN 2: blue
PIN PE: green/yellow
PIN 1: brown
PIN 2: blue
PIN PE: green/yellow
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Y dağıtıcılar
Bağlantı 1
M12x1-erkek, Düz, 5-pin, A-kodlu
Bağlantı 2
A, DIN-0°/180°-Valf konnektör, dik açılı, 4-pin
Bağlantı 3
A, DIN-180°-Valf konnektör, dik açılı, 4-pin
Çalışma voltajı Ub
24 VDC / 24 VAC
Kablo
PUR siyah, 1 m, Çekme zincirine uyumludur
Ürün yürütme
0.30 m, PUR
0.50 m, PUR
1.00 m, PUR
Ürünle ilgili sorularınız mı var?
Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor