benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Y dağıtıcılar
Bağlantı 1
M12x1-Male, Straight, 5-pin, A-coded
Bağlantı 2
A, DIN-0°/180°-Valve connector, angled, 4-pin
Bağlantı 3
A, DIN-180°-Valve connector, angled, 4-pin
Çalışma voltajı Ub
60 VDC / 60 VAC
Kablo
PUR black, 1 m, drag chain compatible
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
| BCC M415-VA04-VA04-U2005-010 | BCC M415-VA04-VA04-U2004-010 | |
|
-
Liste fiyatı
|
36,89 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Bağlantı 1 | M12x1-Male, Straight, 5-pin, A-coded | M12x1-erkek, Düz, 5-pin, A-kodlu |
|---|---|---|
| Bağlantı 2 | A, DIN-0°/180°-Valve connector, angled, 4-pin | A, DIN-0°/180°-Valf konnektör, dik açılı, 4-pin |
| Bağlantı 3 | A, DIN-180°-Valve connector, angled, 4-pin | A, DIN-180°-Valf konnektör, dik açılı, 4-pin |
| Çalışma voltajı Ub | 60 VDC / 60 VAC | 24 VDC / 24 VAC |
| Kablo | PUR black, 1 m, drag chain compatible | PUR siyah, 1 m, Çekme zincirine uyumludur |
| Nominal akım (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme | -50...80 °C | -50...80 °C |
| Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme | -25...80 °C | -25...80 °C |
| IP derecesi | IP67/IP67/IP67 | IP67/IP67/IP67 |
| Onay/Uyumluluk |
CE EAC WEEE |
CE WEEE |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor