benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
PIN 1: brown
PIN 3: blue
PIN 4: black
PIN 3: blue
PIN 4: black
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Tek uçlu kablo setleri
Bağlantı
M12x1-dişi, açılı, 5-pin, A-kodlu
Güç göstergesi
Yeşil LED
Fonksiyon göstergesi (Pin 4)
Sarı LED
Anahtarlama çıkışı
NPN normalde açık (NO)
Kablo
PUR siyah, 3 m, Çekme zincirine uyumludur
Ürün yürütme
1.50 m, PUR, M12x1, dişi
2.00 m, PUR, M12x1, dişi
3.00 m, PUR, M12x1, dişi
3.00 m, PUR, M12x1, dişi
5.00 m, PUR, M12x1, dişi
7.50 m, PUR, M12x1, dişi
10.00 m, PUR, M12x1, dişi
15.00 m, PUR, M12x1, dişi
20.00 m, PUR, M12x1, dişi
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
| BCC M425-0000-1A-006-PX0334-030 | BCC M425-0000-1A-004-PX0334-030-C003 | BCC M425-0000-1A-004-PX0334-030 | |
|
16,53 EUR
Liste fiyatı
|
17,37 EUR
Liste fiyatı
|
16,53 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Bağlantı | M12x1-dişi, açılı, 5-pin, A-kodlu | M12x1-dişi, açılı, 5-pin, A-kodlu | M12x1-dişi, açılı, 5-pin, A-kodlu |
|---|---|---|---|
| Güç göstergesi | Yeşil LED | Yeşil LED | Yeşil LED |
| Fonksiyon göstergesi (Pin 4) | Sarı LED | Sarı LED | Sarı LED |
| Anahtarlama çıkışı | NPN normalde açık (NO) | PNP normalde açık (NO) | PNP normalde açık (NO) |
| Kablo | PUR siyah, 3 m, Çekme zincirine uyumludur | PUR siyah, 3 m, Çekme zincirine uyumludur | PUR siyah, 3 m, Çekme zincirine uyumludur |
| İletkenlerin sayısı | 3 | 3 | 3 |
| İletken kesiti | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Çalışma voltajı Ub | 30 VDC | 30 VDC | 30 VDC |
| Nominal akım (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| IP derecesi | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K |
| Kablo kılıf rengi | siyah | siyah | siyah |
| Onay/Uyumluluk |
CE cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor