benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Flanş konnektörleri
Bağlantı
M12x1-dişi, düz, 4-pin, A-kodlu
İletkenlerin sayısı
4
İletken kesiti
0.25 mm²
Uç uzunluğu L
0.50 m
Çalışma voltajı Ub
250 VDC / 250 VAC
Ürün yürütme
0.20 m, M12x1-dişi, düz, 4-pin, A-kodlu
0.50 m, M12x1-dişi, düz, 4-pin, A-kodlu
2.00 m, M12x1-dişi, düz, 4-pin, A-kodlu
Ürünle ilgili sorularınız mı var?
Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor