benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
PIN 1: brown
PIN 3: blue
PIN 4: black
PIN 3: blue
PIN 4: black
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Ekransız sensör kabloları
Bağlantı
M8x1-dişi, açılı, 3-pin, A-kodlu
Güç göstergesi
Yeşil LED
Fonksiyon göstergesi (Pin 4)
Sarı LED
Anahtarlama çıkışı
PNP normalde açık (NO)
Kablo
PUR siyah, 15 m, Çekme zincirine uyumludur
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
| BCC M323-0000-10-004-PX0334-150 | BCC S323-0000-10-004-PX0334-150 | BCC M313-0000-10-004-PX0334-150 | |
|
35,65 EUR
Liste fiyatı
|
41,66 EUR
Liste fiyatı
|
35,65 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Bağlantı | M8x1-dişi, açılı, 3-pin, A-kodlu | M8x1-dişi, açılı, 3-pin, A-kodlu | M8x1-dişi, düz, 3-pin, A-kodlu |
|---|---|---|---|
| Güç göstergesi | Yeşil LED | Yeşil LED | Yeşil LED |
| Fonksiyon göstergesi (Pin 4) | Sarı LED | Sarı LED | Sarı LED |
| Anahtarlama çıkışı | PNP normalde açık (NO) | PNP normalde açık (NO) | PNP |
| Kablo | PUR siyah, 15 m, Çekme zincirine uyumludur | PUR siyah, 15 m, Çekme zincirine uyumludur | PUR siyah, 15 m, Çekme zincirine uyumludur |
| İletkenlerin sayısı | 3 | 3 | 3 |
| İletken kesiti | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Çalışma voltajı Ub | 30 VDC | 30 VDC | 30 VDC |
| Nominal akım (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| IP derecesi | IP67, IP69K | IP67, IP69K | IP67, IP69K |
| Kablo kılıf rengi | siyah | siyah | siyah |
| Onay/Uyumluluk |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus Ecolab WEEE |
CE cULus WEEE |
| Special characteristics | - | Washdown | - |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor