benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
PIN 1: brown
PIN 3: blue
PIN 4: black
PIN 3: blue
PIN 4: black
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Tek uçlu kablo setleri
Bağlantı
M8x1-dişi, düz, 3-pin, A-kodlu
Kablo
PVC siyah, 10 m
İletkenlerin sayısı
3
İletken kesiti
0.25 mm²
Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
-25...70 °C
Alternatif ürün
BCC02NY
Tek uçlu kablo setleri
BCC M313-0000-10-001-VX8334-100
kullanılabilirlik
Alternatif ürün, üretimi durdurulan üründen nasıl farklılaşıyor?
Ürünle ilgili sorularınız mı var?
Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul
Alternatif ürünler
|
Durduruldu
|
Önerilen alternatif
|
|
|
|
|
|
| BCC M313-0000-10-001-VI0325-100 | BCC M313-0000-10-001-VX8334-100 | |
|
14,11 EUR
Liste fiyatı
|
16,01 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Bağlantı | M8x1-dişi, düz, 3-pin, A-kodlu | M8x1-dişi, düz, 3-pin, A-kodlu |
|---|---|---|
| Kablo | PVC siyah, 10 m | PVC Gri, 10 m, Çekme zincirine uyumludur |
| İletkenlerin sayısı | 3 | 3 |
| İletken kesiti | 0.25 mm² | 0.34 mm² |
| Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme | -25...70 °C | -40...105 °C |
| Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme | -5...70 °C | -5...105 °C |
| Çalışma voltajı Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Nominal akım (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| IP derecesi | IP67, IP69K | IP67, IP69K |
| Kablo kılıf rengi | siyah | Gri |
| Onay/Uyumluluk |
CE WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor