benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
PIN 1: brown
PIN 2: white
PIN 3: blue
PIN 4: black
PIN 2: white
PIN 3: blue
PIN 4: black
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Tek uçlu kablo setleri
Bağlantı
M12x1-dişi, açılı, 5-pin, A-kodlu
Anahtarlama çıkışı
Tamamlayıcı
Kablo
PVC siyah, 5 m
İletkenlerin sayısı
4
İletken kesiti
0.25 mm²
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
| BCC M425-0000-1A-003-VI0425-050 | BCC M415-0000-1A-003-VI0425-050 | BCC M425-0000-1A-008-VX0434-050 | |
|
11,73 EUR
Liste fiyatı
|
11,73 EUR
Liste fiyatı
|
18,35 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Bağlantı | M12x1-dişi, açılı, 5-pin, A-kodlu | M12x1-dişi, düz, 5-pin, A-kodlu | M12x1-dişi, açılı, 5-pin, A-kodlu |
|---|---|---|---|
| Anahtarlama çıkışı | Tamamlayıcı | Tamamlayıcı | PNP NO/NC antivalent |
| Kablo | PVC siyah, 5 m | PVC siyah, 5 m | PVC siyah, 5 m |
| İletkenlerin sayısı | 4 | 4 | 4 |
| İletken kesiti | 0.25 mm² | 0.25 mm² | 0.34 mm² |
| Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme | -5...70 °C | -5...70 °C | -5...70 °C |
| Çalışma voltajı Ub | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC | 30 VDC |
| Nominal akım (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| IP derecesi | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K |
| Kablo kılıf rengi | siyah | siyah | siyah |
| Onay/Uyumluluk |
CE WEEE |
CE WEEE cULus |
CE cULus WEEE |
| Güç göstergesi | - | - | Yeşil LED |
| Fonksiyon göstergesi (Pin 4) | - | - | Sarı LED |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor