benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
PIN 1: white, Pair 3
PIN 2: brown, Pair 3
PIN 3: green, Pair 4
PIN 4: yellow, pair 4
PIN 5: gray, Pair 2
PIN 6: pink, Pair 2
PIN 7: blue, Pair 1
PIN 8: red, Pair 1
PIN 9: black, Pair 5
PIN10: violet, Pair 5
PIN11: gray/pink, Pair 6
PIN12: red/blue, Pair 6
PIN 2: brown, Pair 3
PIN 3: green, Pair 4
PIN 4: yellow, pair 4
PIN 5: gray, Pair 2
PIN 6: pink, Pair 2
PIN 7: blue, Pair 1
PIN 8: red, Pair 1
PIN 9: black, Pair 5
PIN10: violet, Pair 5
PIN11: gray/pink, Pair 6
PIN12: red/blue, Pair 6
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
BML ürünleri için kablolar
Bağlantı
M12x1-dişi, düz, 12-pin, A-kodlu
Kablo
PUR Blendajlı siyah, 5 m
İletkenlerin sayısı
12
İletken kesiti
0.08 mm²
Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
-40...85 °C
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
| BCC M41C-0000-1A-169-PS0C08-050-C009 | BCC M41C-0000-1A-169-PS0C25-050-C009 | |
|
101,76 EUR
Liste fiyatı
|
85,45 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Bağlantı | M12x1-dişi, düz, 12-pin, A-kodlu | M12x1-dişi, düz, 12-pin, A-kodlu |
|---|---|---|
| Kablo | PUR Blendajlı siyah, 5 m | PUR Blendajlı siyah, 5 m, Çekme zincirine uyumludur |
| İletkenlerin sayısı | 12 | 12 |
| İletken kesiti | 0.08 mm² | 0.25 mm² |
| Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme | -40...85 °C | -40...105 °C |
| Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme | -25...85 °C | -25...105 °C |
| Çalışma voltajı Ub | 30 VDC / 30 VAC | 30 VDC / 30 VAC |
| Nominal akım (40 °C) | 0.5 A | 1.5 A |
| IP derecesi | IP67 | IP67 |
| Kablo kılıf rengi | siyah | siyah |
| Onay/Uyumluluk |
CE WEEE cULus |
CE WEEE cULus |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor