benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Kablo montaj konnektörleri
IP derecesi
IP67
Bağlantı
M12x1-erkek, düz, 8-pin, A-kodlu
Bağlanabilen kontak sayısı
8
Bağlantı kesiti
0.14...0.5 mm²
Kablo tipi montaj
Vidalı terminaller
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
| BCC M438-0000-2A-000-51X850-000 | BKS-S117-00 | |
|
25,42 EUR
Liste fiyatı
|
42,81 EUR
Liste fiyatı
|
|
| IP derecesi | IP67 | IP67 |
|---|---|---|
| Bağlantı | M12x1-erkek, düz, 8-pin, A-kodlu | M12x1-erkek, düz, 8-pin, A-kodlu |
| Bağlanabilen kontak sayısı | 8 | 8 |
| Bağlantı kesiti | 0.14...0.5 mm² | 0.14...0.5 mm² |
| Kablo tipi montaj | Vidalı terminaller | Vidalı terminaller |
| Kablo çapı D | 6...8 mm | 6...8 mm |
| Çalışma voltajı Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Nominal akım (40 °C) | 2.0 A | 2.0 A |
| Ortam sıcaklığı | -40...85 °C | -25...85 °C |
| Onay/Uyumluluk |
CE cURus WEEE |
WEEE |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor