Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

BCC0A06

BCC M43C-0000-2A-000-54XC25-000

Kablo montaj konnektörleri

Bağlantı
M12x1-erkek, Düz, 12-pin, A-kodlu
IP derecesi
IP67
Bağlanabilen kontak sayısı
12
Bağlantı kesiti
0.14...0.25 mm²
Kablo tipi montaj
Lehimli bağlantılar
Ürünle ilgili sorularınız mı var? Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul

miktar ölçeği

İletişim isteği
Ana Özellikler
Bağlantı
M12x1-erkek, Düz, 12-pin, A-kodlu
IP derecesi
IP67
Bağlanabilen kontak sayısı
12
Bağlantı kesiti
0.14...0.25 mm²
Kablo tipi montaj
Lehimli bağlantılar
Kablo çapı D
6...8 mm
Çalışma voltajı Ub
30 VDC / 30 VAC
Nominal akım (40 °C)
1.0 A
Ortam sıcaklığı
-40...85 °C
Onay/Uyumluluk
cURus
WEEE
CE
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-44-01-02
ECLASS 11.0
27-44-01-02
ECLASS 12.0
27-44-01-14
ECLASS 13.0
27-44-01-14
ECLASS 14.0
27-44-01-14
ECLASS 4.1
27-26-07-01
ECLASS 5.1.4
27-26-07-02
ECLASS 6.2
27-26-07-02
ECLASS 8.1
27-44-01-02
ECLASS 9.0
27-44-01-02
ECLASS 9.1
27-44-01-02
ETIM 4.0
EC002062
ETIM 5.0
EC002062
ETIM 6.0
EC002062
ETIM 7.0
EC002062
ETIM 8.0
EC002062
ETIM 9.0
EC002635
UNSPSC 11
39121421
UNSPSC 7.0901
39121421
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.

Bize doğrudan telefonla ulaşın: +90 216 265 12 00


Balluff Turkey Otomasyon Tic. Ltd. Şti.

PAKPEN PLAZA
Sahrayıcedid Mah. Halk Sokak No:40 Kat:6
Kadıköy/ 34734 İSTANBUL

Lütfen bizimle iletişime geçin:
[email protected]

Ücretsiz örnek ürün

Sepete ücretsiz bir örnek ürün eklemek için tüm normal ürünleri sepetten çıkarmamız gerekecek. Devam etmek istediğine emin misin