benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
II, III
I
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
T- konnektörler
Bağlantı 1
M12x1-erkek, 5-pin, A-kodlu
Bağlantı 2
M12x1-dişi, 5-pin, A-kodlu
Bağlantı 3
M12x1-dişi, 5-pin, A-kodlu
Çalışma voltajı Ub
60 VDC / 60 VAC
Nominal akım (40 °C)
4.0 A
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
| BCC M415-M415-M415-U0025-000 | BCC M415-M415-M415-U0003-000 | BCC M415-M415-M415-U0016-000 | |
|
19,11 EUR
Liste fiyatı
|
19,11 EUR
Liste fiyatı
|
19,11 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Bağlantı 1 | M12x1-erkek, 5-pin, A-kodlu | M12x1-erkek, 5-pin, A-kodlu | M12x1-erkek, 5-pin, A-kodlu |
|---|---|---|---|
| Bağlantı 2 | M12x1-dişi, 5-pin, A-kodlu | M12x1-dişi, 4-pin, A-kodlu | M12x1-dişi, 5-pin, A-kodlu |
| Bağlantı 3 | M12x1-dişi, 5-pin, A-kodlu | M12x1-dişi, 4-pin, A-kodlu | M12x1-dişi, 5-pin, A-kodlu |
| Çalışma voltajı Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Nominal akım (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| IP derecesi | IP67 | IP67 | IP67 |
| Ortam sıcaklığı | -20...80 °C | -25...80 °C | -20...80 °C |
| Onay/Uyumluluk |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor