benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
PIN 1: green/yellow
PIN 2: brown
PIN 3: blue
PIN 2: brown
PIN 3: blue
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Güç kabloları
Bağlantı
7/8"-Female, angled, 3-pin
Anahtarlama çıkışı
Tamamlayıcı
Kablo
PUR siyah, 2 m, Çekme zincirine uyumludur
İletkenlerin sayısı
3
İletken kesiti
1.5 mm²
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
| BCC A323-0000-10-097-PX03A5-020 | BCC A313-0000-10-097-PX03A5-020 | |
|
34,95 EUR
Liste fiyatı
|
34,95 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Bağlantı | 7/8"-Female, angled, 3-pin | 7/8"-dişi, düz, 3-pin |
|---|---|---|
| Anahtarlama çıkışı | Tamamlayıcı | Tamamlayıcı |
| Kablo | PUR siyah, 2 m, Çekme zincirine uyumludur | PUR siyah, 2 m, Çekme zincirine uyumludur |
| İletkenlerin sayısı | 3 | 3 |
| İletken kesiti | 1.5 mm² | 1.5 mm² |
| Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme | -20...80 °C | -20...80 °C |
| Çalışma voltajı Ub | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC |
| Nominal akım (40 °C) | 13.0 A | 13.0 A |
| IP derecesi | IP67, IP68 | IP67, IP68 |
| Kablo kılıf rengi | siyah | siyah |
| Onay/Uyumluluk |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor