benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
II, III
I
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Y dağıtıcılar
Bağlantı 1
M12x1-erkek, Düz, 4-pin, A-kodlu
Bağlantı 2
M12x1-dişi, Düz, 5-pin, A-kodlu
Bağlantı 3
M12x1-dişi, Düz, 5-pin, A-kodlu
Çalışma voltajı Ub
30 VDC / 30 VAC
Kablo
TPE Sarı, 0.6 m, Çekme zincirine uyumludur
Ürün yürütme
0.30 m, TPE
0.60 m, TPE
1.00 m, TPE
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
| BCC M414-M415-M415-U2011-006 | BCC M414-M415-M415-U2011-010 | BCC M414-M425-M425-U2011-010 | |
|
63,24 EUR
Liste fiyatı
|
64,57 EUR
Liste fiyatı
|
64,57 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Bağlantı 1 | M12x1-erkek, Düz, 4-pin, A-kodlu | M12x1-erkek, Düz, 4-pin, A-kodlu | M12x1-erkek, Düz, 4-pin, A-kodlu |
|---|---|---|---|
| Bağlantı 2 | M12x1-dişi, Düz, 5-pin, A-kodlu | M12x1-dişi, Düz, 5-pin, A-kodlu | M12x1-dişi, dik açılı, 5-pin, A-kodlu |
| Bağlantı 3 | M12x1-dişi, Düz, 5-pin, A-kodlu | M12x1-dişi, Düz, 5-pin, A-kodlu | M12x1-dişi, dik açılı, 5-pin, A-kodlu |
| Çalışma voltajı Ub | 30 VDC / 30 VAC | 30 VDC / 30 VAC | 30 VDC / 30 VAC |
| Kablo | TPE Sarı, 0.6 m, Çekme zincirine uyumludur | TPE Sarı, 1 m, Çekme zincirine uyumludur | TPE Sarı, 1 m, Çekme zincirine uyumludur |
| Nominal akım (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme | -50...105 °C | -50...105 °C | -50...105 °C |
| Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme | -25...105 °C | -25...105 °C | -25...105 °C |
| IP derecesi | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| Onay/Uyumluluk |
CE WEEE cULus |
CE WEEE cULus |
CE WEEE cULus |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor