benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
I
II
III
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Y dağıtıcılar
Bağlantı 1
M12x1-erkek, Düz, 4-pin, A-kodlu
Bağlantı 2
M8x1-dişi, Düz, 3-pin, A-kodlu
Bağlantı 3
M8x1-dişi, Düz, 3-pin, A-kodlu
Çalışma voltajı Ub
60 VDC / 60 VAC
Kablo
PVC Sarı, 5 m
Ürün yürütme
2.00 m, PVC
5.00 m, PVC
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
| BCC M414-M313-M313-U2012-050 | BCC M414-M323-M323-U2012-050 | |
|
63,24 EUR
Liste fiyatı
|
63,24 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Bağlantı 1 | M12x1-erkek, Düz, 4-pin, A-kodlu | M12x1-erkek, Düz, 4-pin, A-kodlu |
|---|---|---|
| Bağlantı 2 | M8x1-dişi, Düz, 3-pin, A-kodlu | M8x1-dişi, dik açılı, 3-pin, A-kodlu |
| Bağlantı 3 | M8x1-dişi, Düz, 3-pin, A-kodlu | M8x1-dişi, dik açılı, 3-pin, A-kodlu |
| Çalışma voltajı Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Kablo | PVC Sarı, 5 m | PVC Sarı, 5 m |
| Nominal akım (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| IP derecesi | IP67, IP68, IP69K/IP67/IP67 | IP67, IP68, IP69K/IP67/IP67 |
| Onay/Uyumluluk |
CE WEEE cULus |
CE WEEE cULus |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor