benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
PIN 1: brown
PIN 3: blue
PIN 4: black
PIN 3: blue
PIN 4: black
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Ekransız sensör kabloları
Bağlantı
M8x1-dişi, düz, 3-pin, A-kodlu
Güç göstergesi
Yeşil LED
Fonksiyon göstergesi (Pin 4)
Sarı LED
Anahtarlama çıkışı
PNP normalde açık (NO)
Kablo
PVC Gri, 5 m, Çekme zincirine uyumludur
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
| BCC M313-0000-10-004-VX8334-050 | BCC M323-0000-10-004-VX8334-050 | BCC M313-0000-10-001-VX8334-050 | |
|
16,40 EUR
Liste fiyatı
|
16,40 EUR
Liste fiyatı
|
11,34 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Bağlantı | M8x1-dişi, düz, 3-pin, A-kodlu | M8x1-dişi, açılı, 3-pin, A-kodlu | M8x1-dişi, düz, 3-pin, A-kodlu |
|---|---|---|---|
| Güç göstergesi | Yeşil LED | Yeşil LED | - |
| Fonksiyon göstergesi (Pin 4) | Sarı LED | Sarı LED | - |
| Anahtarlama çıkışı | PNP normalde açık (NO) | PNP normalde açık (NO) | - |
| Kablo | PVC Gri, 5 m, Çekme zincirine uyumludur | PVC Gri, 5 m, Çekme zincirine uyumludur | PVC Gri, 5 m, Çekme zincirine uyumludur |
| İletkenlerin sayısı | 3 | 3 | 3 |
| İletken kesiti | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme | -40...105 °C | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme | -5...105 °C | -5...105 °C | -5...105 °C |
| Çalışma voltajı Ub | 30 VDC | 30 VDC | 60 VDC / 60 VAC |
| Nominal akım (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| IP derecesi | IP67, IP69K | IP67, IP69K | IP67, IP69K |
| Kablo kılıf rengi | Gri | Gri | Gri |
| Onay/Uyumluluk |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor