Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

BCC0C70

BCC A314-A314-30-346-VX44W6-090

Güç kabloları

Bağlantı 1
7/8"-dişi, Düz, 4-pin
Bağlantı 2
7/8"-erkek, Düz, 4-pin
Kablo
PVC Sarı, 9 m
İletkenlerin sayısı
4
Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
-40...105 °C
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
7/8"-dişi, Düz, 4-pin
Bağlantı 2
7/8"-erkek, Düz, 4-pin
Kablo
PVC Sarı, 9 m
İletkenlerin sayısı
4
Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
-40...105 °C
Çalışma voltajı Ub
300 VDC / 300 VAC
Nominal akım (40 °C)
10.0 A
IP derecesi
IP67, IP68/IP67, IP68
Kablo kılıf rengi
Sarı
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
Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.