benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Tek uçlu kablo setleri
Bağlantı
M16x0.75-dişi, düz, 7-pin
Kablo
PUR Blendajlı siyah, 5 m, Çekme zincirine uyumludur
İletkenlerin sayısı
7
İletken kesiti
0.25 mm²
Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
-40...90 °C
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
| BKS-S147M-05 | BKS-S135M-05 | BKS-S136M-05 | |
|
133,08 EUR
Liste fiyatı
|
154,17 EUR
Liste fiyatı
|
168,66 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Bağlantı | M16x0.75-dişi, düz, 7-pin | M16x0.75-dişi, düz, 6-pin | M16x0.75-Female, angled, 6-pin |
|---|---|---|---|
| Kablo | PUR Blendajlı siyah, 5 m, Çekme zincirine uyumludur | PUR Blendajlı siyah, 5 m, Çekme zincirine uyumludur | PUR Blendajlı siyah, 5 m, Çekme zincirine uyumludur |
| İletkenlerin sayısı | 7 | 7 | 7 |
| İletken kesiti | 0.25 mm² | 0.25 mm² | 0.25 mm² |
| Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme | -40...90 °C | -40...90 °C | -40...90 °C |
| Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme | -5...90 °C | -5...90 °C | -5...90 °C |
| Çalışma voltajı Ub | 60 VAC | 150 VAC | 60 VAC |
| IP derecesi | IP67 | IP67 | IP67 |
| Onay/Uyumluluk |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE |
| Nominal akım (40 °C) | - | - | 5.0 A |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor