benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
PIN 1: yellow
PIN 2: gray
PIN 3: pink
PIN 5: green
PIN 6: blue
PIN 7: brown
PIN 8: white
PIN 2: gray
PIN 3: pink
PIN 5: green
PIN 6: blue
PIN 7: brown
PIN 8: white
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Tek uçlu kablo setleri
Bağlantı
M16x0.75-dişi, düz, 8-pin
Kablo
PTFE blendajlı, kendinden sönümlü siyah, 15 m
İletkenlerin sayısı
7
İletken kesiti
0.25 mm²
Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
-55...200 °C
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
| BKS-S 32M-TF-15 | BKS-S 33M-TF-15 | |
|
349,20 EUR
Liste fiyatı
|
317,57 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Bağlantı | M16x0.75-dişi, düz, 8-pin | M16x0.75-dişi, açılı, 8-pin |
|---|---|---|
| Kablo | PTFE blendajlı, kendinden sönümlü siyah, 15 m | PTFE blendajlı, kendinden sönümlü siyah, 15 m |
| İletkenlerin sayısı | 7 | 7 |
| İletken kesiti | 0.25 mm² | 0.25 mm² |
| Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme | -55...200 °C | -55...200 °C |
| Çalışma voltajı Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| IP derecesi | IP67 | IP67 |
| Kablo kılıf rengi | siyah | siyah |
| Onay/Uyumluluk |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor