Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket
Fiyatınız görüntülenemiyor
Teknik nedenlerden dolayı, bireysel koşullarınız şu anda sunucudan alınamıyor. Hala sipariş verebilirsiniz. Koşullarınız geri alınabildiği sürece, fiyatınızı içeren bir fatura oluşturulacak ve size e-posta ile gönderilecektir.

BCC0CU4

BCC A353-0000-20-RN057-006

Flanş konnektörleri

Bağlantı
7/8"-erkek, düz, 3-pin
İletkenlerin sayısı
3
İletken kesiti
16 AWG
Uç uzunluğu L
0.60 m
Çalışma voltajı Ub
600 VDC / 600 VAC

Ürün yürütme
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
7/8"-erkek, düz, 3-pin
İletkenlerin sayısı
3
İletken kesiti
16 AWG
Uç uzunluğu L
0.60 m
Çalışma voltajı Ub
600 VDC / 600 VAC
Nominal akım (40 °C)
13.0 A
IP derecesi
IP67
Onay/Uyumluluk
cULus
WEEE
CE
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-44-01-03
ECLASS 11.0
27-44-01-03
ECLASS 12.0
27-44-01-03
ECLASS 13.0
27-44-01-03
ECLASS 14.0
27-44-01-03
ECLASS 4.1
27-27-92-01
ECLASS 5.1.4
27-27-92-01
ECLASS 6.2
27-27-92-01
ECLASS 8.1
27-44-01-03
ECLASS 9.0
27-44-01-03
ECLASS 9.1
27-44-01-03
ETIM 4.0
EC001121
ETIM 5.0
EC002635
ETIM 6.0
EC002635
ETIM 7.0
EC002635
ETIM 8.0
EC002635
ETIM 9.0
EC002635
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.