benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
PIN 1: brown
PIN 2: blue
PIN 2: blue
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Tek uçlu kablo setleri
Bağlantı
M12x1-dişi, düz, 5-pin, A-kodlu
Arayüz
NAMUR
Kablo
PUR Mavi, 10 m
İletkenlerin sayısı
2
İletken kesiti
0.34 mm²
Ürün yürütme
2.00 m, PUR, M12x1, dişi
5.00 m, PUR, M12x1, dişi
10.00 m, PUR, M12x1, dişi
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
| BCC M415-0000-1A-012-PX6234-100 | BCC M425-0000-1A-012-PX6234-100 | |
|
29,30 EUR
Liste fiyatı
|
29,30 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Bağlantı | M12x1-dişi, düz, 5-pin, A-kodlu | M12x1-dişi, açılı, 5-pin, A-kodlu |
|---|---|---|
| Arayüz | NAMUR | NAMUR |
| Kablo | PUR Mavi, 10 m | PUR Mavi, 10 m |
| İletkenlerin sayısı | 2 | 2 |
| İletken kesiti | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme | -5...80 °C | -5...80 °C |
| Çalışma voltajı Ub | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Nominal akım (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| IP derecesi | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K |
| Kablo kılıf rengi | Mavi | Mavi |
| Onay/Uyumluluk |
CE WEEE cULus |
CE WEEE cULus |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor