benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Flanş konnektörleri
Bağlantı
M12x1-erkek, Düz, 12-pin, A-kodlu
İletkenlerin sayısı
12
İletken kesiti
0.14 mm²
Uç uzunluğu L
2.00 m
Çalışma voltajı Ub
30 VDC / 30 VAC
Ürün yürütme
0.50 m, M12x1-erkek, Düz, 12-pin, A-kodlu
2.00 m, M12x1-erkek, Düz, 12-pin, A-kodlu
Ürünle ilgili sorularınız mı var?
Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor