benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
I
PIN 1: white/orange
PIN 2: white/green
PIN 3: orange
PIN 4: green
PIN 5: not used
PIN 1: white/orange
PIN 2: white/green
PIN 3: orange
PIN 4: green
PIN 5: not used
II
PIN 1: white/orange
PIN 2: orange
PIN 3: white/green
PIN 4: not used
PIN 5: not used
PIN 6: green
PIN 7: not used
PIN 8: not used
PIN 1: white/orange
PIN 2: orange
PIN 3: white/green
PIN 4: not used
PIN 5: not used
PIN 6: green
PIN 7: not used
PIN 8: not used
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Çift uçlu kablo setleri
Bağlantı 1
M12x1-dişi, Düz, 5-pin, D-kodlu
Bağlantı 2
RJ45-erkek, Düz, 4-pin
Arayüz
Endüstriyel ETHERNET
Kablo
TPE Blendajlı deniz mavisi, 5 m
Kablo notu
Ethernet, CAT 5E
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
| BCC M415-E834-AG-672-ES64N8-050 | BCC M415-E834-AG-672-ES64N8-015 | BCC M415-E834-AG-672-ES64N8-030 | |
|
83,86 EUR
Liste fiyatı
|
64,66 EUR
Liste fiyatı
|
72,89 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Bağlantı 1 | M12x1-dişi, Düz, 5-pin, D-kodlu | M12x1-dişi, Düz, 5-pin, D-kodlu | M12x1-dişi, Düz, 5-pin, D-kodlu |
|---|---|---|---|
| Bağlantı 2 | RJ45-erkek, Düz, 4-pin | RJ45-erkek, Düz, 4-pin | RJ45-erkek, Düz, 4-pin |
| Arayüz | Endüstriyel ETHERNET | Endüstriyel ETHERNET | Endüstriyel ETHERNET |
| Kablo | TPE Blendajlı deniz mavisi, 5 m | TPE Blendajlı deniz mavisi, 1.5 m | TPE Blendajlı deniz mavisi, 3 m |
| Kablo notu | Ethernet, CAT 5E | Ethernet, CAT 5E | Ethernet, CAT 5E |
| İletkenlerin sayısı | 4 | 4 | 4 |
| Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme | -60...80 °C | -60...80 °C | -60...80 °C |
| Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Çalışma voltajı Ub | 125 VDC / 125 VAC | 125 VDC / 125 VAC | 125 VDC / 125 VAC |
| Nominal akım (40 °C) | 1.0 A | 1.0 A | 1.0 A |
| IP derecesi | IP67/IP20 | IP67/IP20 | IP67/IP20 |
| Kablo kılıf rengi | deniz mavisi | deniz mavisi | deniz mavisi |
| Onay/Uyumluluk |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor