benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Çift uçlu kablo setleri
Bağlantı 1
M12x1-dişi, Düz, 5-pin, A-kodlu
Bağlantı 2
M12x1-erkek, Düz, 4-pin, A-kodlu
Kablo
PUR kaynak kıvılcım dayanıklı siyah, 0.3 m
İletkenlerin sayısı
4
Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
-60...200 °C
Alternatif ürün
BCC0J2W
Çift uçlu kablo setleri
BCC W415-W414-3A-304-NW44T2-003
kullanılabilirlik
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
Önerilen alternatif
|
Durduruldu
Diğer alternatifler
|
Durduruldu
Diğer alternatifler
|
|
|
|
|
|
|
|
| BCC W415-W414-3A-304-NW0434-003 | BCC W415-W414-3A-304-NW44T2-003 | BCC W425-W414-3A-304-NW0434-003 | BCC W415-W414-3A-304-FW9434-003 | |
|
-
Liste fiyatı
|
31,26 EUR
Liste fiyatı
|
-
Liste fiyatı
|
27,72 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Bağlantı 1 | M12x1-dişi, Düz, 5-pin, A-kodlu | M12x1-dişi, Düz, 5-pin, A-kodlu | M12x1-Female, angled, 5-pin, A-coded | M12x1-dişi, Düz, 5-pin, A-kodlu |
|---|---|---|---|---|
| Bağlantı 2 | M12x1-erkek, Düz, 4-pin, A-kodlu | M12x1-erkek, Düz, 4-pin, A-kodlu | M12x1-Male, straight, 4-pin, A-coded | M12x1-erkek, Düz, 4-pin, A-kodlu |
| Kablo | PUR kaynak kıvılcım dayanıklı siyah, 0.3 m | TPE kaynak kıvılcım dayanıklı Sarı, 0.3 m, Çekme zincirine uyumludur | PUR welding spark resistant black, 0.3 m | PUR kaynak kıvılcım dayanıklı siyah, 0.3 m |
| İletkenlerin sayısı | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme | -60...200 °C | -50...105 °C | -60...200 °C | -60...400 °C |
| Çalışma voltajı Ub | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Nominal akım (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| IP derecesi | IP65/IP65 | IP65/IP65 | IP65/IP65 | IP65/IP65 |
| Onay/Uyumluluk | WEEE |
CE WEEE |
EAC WEEE |
CE cULus WEEE |
| Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme | - | -25...105 °C | - | - |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor