benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
II
PIN 1: brown
PIN 2: white
PIN 3: blue
PIN 4: black
PIN 1: brown
PIN 2: white
PIN 3: blue
PIN 4: black
I
PIN 1: brown
PIN 2: white
PIN 3: blue
PIN 4: black
PIN 5: not used
PIN 1: brown
PIN 2: white
PIN 3: blue
PIN 4: black
PIN 5: not used
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yüksek performanslı kaynak kabloları
Bağlantı 1
M12x1-dişi, Düz, 5-pin, A-kodlu
Bağlantı 2
M12x1-erkek, Düz, 4-pin, A-kodlu
Kablo
FEP kaynak kıvılcım dayanıklı siyah, 1 m
İletkenlerin sayısı
4
Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
-100...200 °C
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
| BCC W415-W414-3A-304-TW0434-010 | BCC W415-W414-3A-650-TW0434-010 | BCC W415-W414-3A-304-TW0434-015 | |
|
45,27 EUR
Liste fiyatı
|
53,79 EUR
Liste fiyatı
|
50,69 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Bağlantı 1 | M12x1-dişi, Düz, 5-pin, A-kodlu | M12x1-dişi, Düz, 5-pin, A-kodlu | M12x1-dişi, Düz, 5-pin, A-kodlu |
|---|---|---|---|
| Bağlantı 2 | M12x1-erkek, Düz, 4-pin, A-kodlu | M12x1-erkek, Düz, 4-pin, A-kodlu | M12x1-erkek, Düz, 4-pin, A-kodlu |
| Kablo | FEP kaynak kıvılcım dayanıklı siyah, 1 m | FEP kaynak kıvılcım dayanıklı siyah, 1 m | FEP kaynak kıvılcım dayanıklı siyah, 1.5 m |
| İletkenlerin sayısı | 4 | 4 | 4 |
| Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme | -100...200 °C | -100...200 °C | -100...200 °C |
| Çalışma voltajı Ub | 250 VDC / 250 VAC | 30 VDC | 250 VDC / 250 VAC |
| Nominal akım (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| IP derecesi | IP65/IP65 | IP65/IP65 | IP65/IP65 |
| Kablo kılıf rengi | siyah | siyah | siyah |
| Onay/Uyumluluk |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
| Güç göstergesi | - | Yeşil LED/hayır | - |
| Fonksiyon göstergesi | - | evet/hayır | - |
| Fonksiyon göstergesi (Pin 2) | - | beyaz LED | - |
| Fonksiyon göstergesi (Pin 4) | - | Sarı LED | - |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor